Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 55.0 16.0 2700.0 ocel

Tyto 55mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20165864

Staré objednací číslo:

20165864

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 26 171,132 Kč
10 - 19 23 553,92 Kč
20 - 49 22 245,561 Kč
50 + 20 936,955 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

26 171,13 Kč

1 x 26 171,132 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 55.0
l1 2700.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Pro šrouby M14
d1 16.0
d2 23.0
Hmotnost (kg) 39.15
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás