20165758
20165758
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 13 936,8342 Kč |
| 10 - 19 | 12 543,1762 Kč |
| 20 - 49 | 11 846,3472 Kč |
| 50 + | 11 149,5183 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 55.0 |
| l1 | 1380.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pro šrouby | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnost (kg) | 20.01 |
| Materiál | ocel |