20165291
20165291
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 20 137,5691 Kč |
| 10 - 19 | 18 123,914 Kč |
| 20 - 49 | 17 116,9592 Kč |
| 50 + | 16 110,0044 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 3880.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Pro šrouby | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 27.94 |
| Materiál | ocel |