Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 35.0 9.0 3080.0 ocel

Tyto 35mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20165192

Staré objednací číslo:

20165192

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 16 095,5031 Kč
10 - 19 14 485,851 Kč
20 - 49 13 681,1522 Kč
50 + 12 876,4533 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

16 095,50 Kč

1 x 16 095,5031 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 35.0
l1 3080.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Pro šrouby M8
d1 9.0
d2 14.0
Hmotnost (kg) 22.18
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás