20164928
20164928
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 681,144 Kč |
| 10 - 19 | 4 213,079 Kč |
| 20 - 49 | 3 978,923 Kč |
| 50 + | 3 745,014 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 35.0 |
| l1 | 920.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Pro šrouby | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 6.62 |
| Materiál | ocel |