Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 30.0 9.0 3400.0 ocel

Tyto 30mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20164751

Staré objednací číslo:

20164751

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 13 689,481 Kč
10 - 19 12 320,607 Kč
20 - 49 11 636,17 Kč
50 + 10 951,486 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

13 689,48 Kč

1 x 13 689,481 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 30.0
l1 3400.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Pro šrouby M8
d1 9.0
d2 14.0
Hmotnost (kg) 17.68
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás