20164690
20164690
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 11 829,571 Kč |
10 - 19 | 10 646,688 Kč |
20 - 49 | 10 055,123 Kč |
50 + | 9 463,558 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 30.0 |
l1 | 2920.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 15.18 |
Materiál | ocel |