Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 30.0 9.0 2760.0 ocel

Tyto 30mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20164676

Staré objednací číslo:

20164676

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 11 545,889 Kč
10 - 19 10 391,3765 Kč
20 - 49 9 814,1202 Kč
50 + 9 236,6095 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11 545,89 Kč

1 x 11 545,889 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 30.0
l1 2760.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Pro šrouby M8
d1 9.0
d2 14.0
Hmotnost (kg) 14.35
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás