20164584
20164584
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 8 419,983 Kč |
10 - 19 | 7 577,96 Kč |
20 - 49 | 7 157,072 Kč |
50 + | 6 735,937 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 30.0 |
l1 | 2040.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 10.61 |
Materiál | ocel |