20164522
20164522
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 6 463,002 Kč |
10 - 19 | 5 816,603 Kč |
20 - 49 | 5 493,527 Kč |
50 + | 5 170,451 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 30.0 |
l1 | 1560.0 |
h1 | 22.8 |
l2 | 80.0 |
w1 | 28.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pro šrouby | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnost (kg) | 8.11 |
Materiál | ocel |