20164386
20164386
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 594,6419 Kč |
| 10 - 19 | 1 435,1268 Kč |
| 20 - 49 | 1 355,4965 Kč |
| 50 + | 1 275,6117 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 30.0 |
| l1 | 360.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Pro šrouby | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Hmotnost (kg) | 1.87 |
| Materiál | ocel |