Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 30.0 9.0 200.0 ocel

Tyto 30mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20164362

Staré objednací číslo:

20164362

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 884,3292 Kč
10 - 19 795,7945 Kč
20 - 49 751,7816 Kč
50 + 707,5142 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

884,33 Kč

1 x 884,3292 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 30.0
l1 200.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Pro šrouby M8
d1 9.0
d2 14.0
Hmotnost (kg) 1.04
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás