20164249
20164249
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 12 161,3068 Kč |
| 10 - 19 | 10 945,227 Kč |
| 20 - 49 | 10 337,1871 Kč |
| 50 + | 9 729,1472 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 3220.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Pro šrouby | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Hmotnost (kg) | 11.59 |
| Materiál | ocel |