Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 25.0 7.0 3040.0 ocel

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20164218

Staré objednací číslo:

20164218

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 11 511,0349 Kč
10 - 19 10 359,8296 Kč
20 - 49 9 784,3542 Kč
50 + 9 208,8788 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11 511,03 Kč

1 x 11 511,0349 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 25.0
l1 3040.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Pro šrouby M6
d1 7.0
d2 11.0
Hmotnost (kg) 10.94
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás