20164164
20164164
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 427,2483 Kč |
| 10 - 19 | 9 384,4217 Kč |
| 20 - 49 | 8 863,1356 Kč |
| 50 + | 8 341,8495 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 2740.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Pro šrouby | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Hmotnost (kg) | 9.86 |
| Materiál | ocel |