20163976
20163976
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 818,332 Kč |
| 10 - 19 | 5 236,40 Kč |
| 20 - 49 | 4 945,681 Kč |
| 50 + | 4 654,715 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 1540.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Pro šrouby | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Hmotnost (kg) | 5.54 |
| Materiál | ocel |