Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 25.0 7.0 880.0 ocel

Tyto 25mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20163877

Staré objednací číslo:

20163877

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 351,0885 Kč
10 - 19 3 016,0306 Kč
20 - 49 2 848,3744 Kč
50 + 2 680,9726 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 351,09 Kč

1 x 3 351,0885 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 25.0
l1 880.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Pro šrouby M6
d1 7.0
d2 11.0
Hmotnost (kg) 3.17
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás