Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 20.0 6.0 2440.0 ocel

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20163488

Staré objednací číslo:

20163488

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 8 308,7762 Kč
10 - 19 7 477,8731 Kč
20 - 49 7 062,4216 Kč
50 + 6 646,9701 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 308,78 Kč

1 x 8 308,7762 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 20.0
l1 2440.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
Pro šrouby M5
d1 6.0
d2 9.5
Hmotnost (kg) 6.34
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás