20163341
20163341
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 369,533 Kč |
10 - 19 | 4 832,555 Kč |
20 - 49 | 4 564,066 Kč |
50 + | 4 295,577 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 20.0 |
l1 | 1600.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
Pro šrouby | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Hmotnost (kg) | 4.16 |
Materiál | ocel |