20162993
20162993
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 9 718,2076 Kč |
| 10 - 19 | 8 746,3614 Kč |
| 20 - 49 | 8 260,4383 Kč |
| 50 + | 7 774,5152 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 3340.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Hmotnost (kg) | 4.68 |
| Materiál | ocel |