20162726
20162726
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 011,383 Kč |
10 - 19 | 4 510,22 Kč |
20 - 49 | 4 259,762 Kč |
50 + | 4 009,057 Kč |
Typ kolejnice | standardní |
---|---|
velikost kolejnice | 15.0 |
l1 | 1720.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
Pro šrouby | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Hmotnost (kg) | 2.41 |
Materiál | ocel |