20162672
20162672
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 4 336,6729 Kč |
| 10 - 19 | 3 902,9038 Kč |
| 20 - 49 | 3 686,1465 Kč |
| 50 + | 3 469,3892 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 1420.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Hmotnost (kg) | 1.99 |
| Materiál | ocel |