20162597
20162597
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 592,6923 Kč |
| 10 - 19 | 2 333,4485 Kč |
| 20 - 49 | 2 203,6994 Kč |
| 50 + | 2 074,2047 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 880.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Hmotnost (kg) | 1.23 |
| Materiál | ocel |