20162566
20162566
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 090,487 Kč |
| 10 - 19 | 1 881,362 Kč |
| 20 - 49 | 1 776,7994 Kč |
| 50 + | 1 672,4913 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 700.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Hmotnost (kg) | 0.98 |
| Materiál | ocel |