Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení standardní 15.0 4.5 220.0 ocel

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Nové objednací číslo:

20162481

Staré objednací číslo:

20162481

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 748,2198 Kč
10 - 19 673,4233 Kč
20 - 49 636,025 Kč
50 + 598,6267 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

748,22 Kč

1 x 748,2198 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 15.0
l1 220.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
Pro šrouby M4
d1 4.5
d2 7.5
Hmotnost (kg) 0.31
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás