Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení - hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.

Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.

Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.

  • Umožňují precizní a přesný lineární pohyb.
  • Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 389
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
6 358,4691 Kč - 8 477,8316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
2160.0
919,9466 Kč - 1 226,4852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
300.0
4 279,4306 Kč - 5 705,9075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
1440.0
1 944,2012 Kč - 2 592,4125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
660.0
5 461,6739 Kč - 7 282,1555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
1860.0
3 266,37 Kč - 4 355,1176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
1080.0
6 189,7953 Kč - 8 252,9078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
2100.0
4 448,1044 Kč - 5 930,6533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
1550.0
2 454,5477 Kč - 3 272,7048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Montáž zezadu
25.0
21.8
28.0
840.0
  • z/ze 20
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 2160.0 hliník

20172886

Cenové rozmezí
8 477,8316 Kč - 6 358,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 300.0 hliník

20172572

Cenové rozmezí
1 226,4852 Kč - 919,9466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 1440.0 hliník

20172763

Cenové rozmezí
5 705,9075 Kč - 4 279,4306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    1440.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 660.0 hliník

20172633

Cenové rozmezí
2 592,4125 Kč - 1 944,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    660.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 1860.0 hliník

20172831

Cenové rozmezí
7 282,1555 Kč - 5 461,6739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    1860.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 1080.0 hliník

20172701

Cenové rozmezí
4 355,1176 Kč - 3 266,37 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 2100.0 hliník

20172879

Cenové rozmezí
8 252,9078 Kč - 6 189,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 1550.0 hliník

20172770

Cenové rozmezí
5 930,6533 Kč - 4 448,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    1550.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Kolejnice pro lineární vedení 25.0 840.0 hliník

20172664

Cenové rozmezí
3 272,7048 Kč - 2 454,5477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    840.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8