20172596
20172596
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 638,0546 Kč |
| 5 - 9 | 1 556,10 Kč |
| 10 - 19 | 1 474,343 Kč |
| 20 - 49 | 1 392,339 Kč |
| 50 + | 1 228,578 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 420.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d3 | M6 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |