20172114
20172114
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 246,6211 Kč |
| 5 - 9 | 4 984,4007 Kč |
| 10 - 19 | 4 721,8496 Kč |
| 20 - 49 | 4 459,5529 Kč |
| 50 + | 3 934,9595 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 1440.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d3 | M6 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |