20172008
20172008
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 794,185 Kč |
| 5 - 9 | 2 654,5139 Kč |
| 10 - 19 | 2 514,8429 Kč |
| 20 - 49 | 2 375,1718 Kč |
| 50 + | 2 095,5752 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 780.0 |
| w1 | 20.0 |
| h1 | 19.3 |
| d3 | M6 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |