20171476
20171476
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 4 201,1242 Kč |
| 5 - 9 | 3 991,026 Kč |
| 10 - 19 | 3 781,076 Kč |
| 20 - 49 | 3 570,879 Kč |
| 50 + | 3 150,732 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 1440.0 |
| w1 | 15.0 |
| h1 | 14.3 |
| d3 | M5 |
| h3 | 7.0 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 28.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |