20170646
20170646
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 300,9255 Kč |
| 5 - 9 | 1 235,9238 Kč |
| 10 - 19 | 1 170,7948 Kč |
| 20 - 49 | 1 105,6659 Kč |
| 50 + | 975,6624 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 360.0 |
| w1 | 25.0 |
| h1 | 21.8 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| h2 | 8.9 |
| l2 | 60.0 |
| l3 | 30.0 |
| Raceway Material | Stainless Steel |
| Materiál | hliník |