Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 15.0 4.4 3720.0 hliník

Tyto 15mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20169916

Staré objednací číslo:

20169916

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 8 845,564 Kč
5 - 9 8 403,187 Kč
10 - 19 7 961,057 Kč
20 - 49 7 518,68 Kč
50 + 6 634,173 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 845,56 Kč

1 x 8 845,564 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 15.0
l1 3720.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás