Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,7536 Kč - 744,6279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 426,4988 Kč - 880,8352 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 402,6485 Kč - 776,8032 Kč | 10 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 311,3816 Kč - 600,6052 Kč | 28 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 397,2799 Kč - 766,8442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 255,8962 Kč - 493,3543 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 246,6649 Kč - 532,4242 Kč | 11 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 298,8454 Kč - 576,8568 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 191,2493 Kč - 415,2143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou