Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,2681 Kč - 462,7111 Kč | 20 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 265,49 Kč - 541,6172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 121,0665 Kč - 261,9987 Kč | 8 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 108,6001 Kč - 220,6304 Kč | 22 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 181,2371 Kč - 369,2496 Kč | 1 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 372,0682 Kč - 758,4174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 178,3646 Kč - 352,3959 Kč | 200 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 373,2437 Kč - 790,8099 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 261,2927 Kč - 504,0794 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 472,0226 Kč - 1 024,2465 Kč | 7 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 689,5993 Kč - 1 496,1506 Kč | 19 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 169,9978 Kč - 327,8814 Kč | 22 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 101,5999 Kč - 216,80 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 137,7999 Kč - 266,5952 Kč | 9 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 291,6918 Kč - 563,0674 Kč | 2 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 775,5813 Kč - 1 682,3077 Kč | 30 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10283646 | 343,9002 Kč - 701,7275 Kč | 2 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 187,0381 Kč - 381,5069 Kč | 24 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 108,8092 Kč - 235,1859 Kč | 95 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 332,443 Kč - 656,7373 Kč | 39 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
75.0 kg
75.0 kg