Menu Vyhledávání

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Skladem

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Nosnost Koupit
216,5726 Kč - 442,0271 Kč 2 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
607,3683 Kč - 1 238,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
241,352 Kč - 491,8221 Kč 30 Skladem
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
297,6462 Kč - 606,7339 Kč 6 Skladem
100.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
80.0 kg
166,9301 Kč - 340,1386 Kč 52 Skladem
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
40.0 kg
121,5406 Kč - 247,4432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
35.0 kg
133,3656 Kč - 288,8114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
50.0 kg
181,2371 Kč - 369,2496 Kč 1 Skladem
50.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
372,0682 Kč - 758,4174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
323,7922 Kč - 660,3594 Kč 6 Skladem
60.0 mm
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
100,0102 Kč - 216,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
25.0 kg
140,3796 Kč - 304,8991 Kč 53 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
141,4534 Kč - 288,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
40.0 kg
295,2895 Kč - 295,2895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
80.0 kg
171,0994 Kč - 318,6884 Kč 21 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
35.0 kg
177,2211 Kč - 384,5712 Kč 27 Skladem
63.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
167,9759 Kč - 342,4369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
50.0 kg
121,0665 Kč - 261,9987 Kč 8 Skladem
63.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
40.0 kg
108,6001 Kč - 220,6304 Kč 22 Skladem
40.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
25.0 kg
187,0381 Kč - 381,5069 Kč 24 Skladem
63.0 mm
Kolečka se závitovým čepem
60.0 kg
  • z/ze 8
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg čep se závitem šedá

10283332

Cenové rozmezí
442,0271 Kč - 216,5726 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 125.0 mm 80.0 kg šedá

10283585

Cenové rozmezí
1 238,7483 Kč - 607,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Cenové rozmezí
491,8221 Kč - 241,352 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Cenové rozmezí
606,7339 Kč - 297,6462 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283592

Cenové rozmezí
340,1386 Kč - 166,9301 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283288

Cenové rozmezí
247,4432 Kč - 121,5406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem šedá

10277744

Cenové rozmezí
288,8114 Kč - 133,3656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg čep se závitem šedá

10283318

Cenové rozmezí
369,2496 Kč - 181,2371 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 80.0 mm 60.0 kg šedá

10283561

Cenové rozmezí
758,4174 Kč - 372,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem a brzdou 60.0 mm 60.0 kg šedá

10283554

Cenové rozmezí
660,3594 Kč - 323,7922 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 40.0 mm 25.0 kg uchycení šroubem šedá

10277713

Cenové rozmezí
216,80 Kč - 100,0102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm šedá

10277751

Cenové rozmezí
304,8991 Kč - 140,3796 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
Kolečka se závitovým čepem 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Cenové rozmezí
288,0453 Kč - 141,4534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 100.0 mm 80.0 kg Otvor pro šroub šedá

10269343

Cenové rozmezí
295,2895 Kč - 295,2895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem šedá

10277720

Cenové rozmezí
318,6884 Kč - 171,0994 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm šedá

10277768

Cenové rozmezí
384,5712 Kč - 177,2211 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    Screw On
Kolečka se závitovým čepem 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Cenové rozmezí
342,4369 Kč - 167,9759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem šedá

10277737

Cenové rozmezí
261,9987 Kč - 121,0665 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
Kolečka se závitovým čepem 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Cenové rozmezí
220,6304 Kč - 108,6001 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka se závitovým čepem 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283608

Cenové rozmezí
381,5069 Kč - 187,0381 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    šedá tmavá
  • Typ kolečka
    Kolečka se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem