Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,3646 Kč - 352,3959 Kč | 200 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 775,5813 Kč - 1 682,3077 Kč | 30 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 689,5993 Kč - 1 496,1506 Kč | 19 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 130,6324 Kč - 252,8057 Kč | 39 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 335,4778 Kč - 684,8739 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 223,8935 Kč - 442,7932 Kč | 62 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 596,323 Kč - 596,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 108,8092 Kč - 235,1859 Kč | 95 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 515,0555 Kč - 1 017,3517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 235,6316 Kč - 492,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka Levina
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 141,1745 Kč - 278,8525 Kč | 292 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 309,987 Kč - 612,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 511,9156 Kč - 3 057,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 332,443 Kč - 656,7373 Kč | 39 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 327,4735 Kč - 632,0145 Kč | 1 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 373,2437 Kč - 790,8099 Kč | 27 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 273,801 Kč - 528,5939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 426,3682 Kč - 869,4986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 10283516 | 229,2761 Kč - 468,0738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
|
| 227,2681 Kč - 462,7111 Kč | 156 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou