Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468,8712 Kč - 894,7792 Kč | 2 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 261,2927 Kč - 504,0794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 298,8454 Kč - 576,8568 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 082,2399 Kč - 2 039,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1 181,5962 Kč - 1 654,2347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 383,591 Kč - 757,7952 Kč | 20 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 619,9742 Kč - 1 224,1928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 658,8516 Kč - 1 301,5668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 272,1038 Kč - 537,0943 Kč | 7 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 397,2799 Kč - 766,8442 Kč | 5 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 184,3189 Kč - 355,4603 Kč | 56 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 703,6414 Kč - 1 526,0277 Kč | 14 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 246,6649 Kč - 532,4242 Kč | 11 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 245,1729 Kč - 473,4363 Kč | 39 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269626 | 416,9696 Kč - 804,3821 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 1 145,8367 Kč - 2 485,9237 Kč | 42 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 754,5251 Kč - 1 637,109 Kč | 17 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 164,95 Kč - 357,7584 Kč | 30 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 255,8962 Kč - 493,3543 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 180,7352 Kč - 392,232 Kč | 18 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
50.0 kg
50.0 kg