Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365,0681 Kč - 704,0258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 200,4388 Kč - 528,8388 Kč | 48 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 591,806 Kč - 1 168,8742 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 327,4735 Kč - 632,0145 Kč | 1 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 273,801 Kč - 528,5939 Kč | 24 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 261,8366 Kč - 565,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 282,7115 Kč - 611,3303 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 94,5045 Kč - 200,998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s montážní deskou a brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 105,5598 Kč - 224,218 Kč | 16 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 67,507 Kč - 143,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 95,7329 Kč - 203,1749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 65,0503 Kč - 137,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
Montážní deska pro dvojitá kolečka
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 142,1227 Kč - 307,9634 Kč | 17 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 376,7536 Kč - 744,6279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 950,2629 Kč - 1 950,2629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 563,6383 Kč - 1 113,1116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 204,1201 Kč - 503,3133 Kč | 10 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 426,4988 Kč - 880,8352 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 479,4946 Kč - 946,6711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 258,1321 Kč - 2 729,5365 Kč | 16 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg