Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658,8516 Kč - 1 301,5668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 950,2629 Kč - 1 950,2629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 376,7536 Kč - 744,6279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 272,1038 Kč - 537,0943 Kč | 7 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1 181,5962 Kč - 1 654,2347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 166,9161 Kč - 329,4135 Kč | 221 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 479,4946 Kč - 946,6711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 402,6485 Kč - 776,8032 Kč | 10 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 164,95 Kč - 357,7584 Kč | 30 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 180,7352 Kč - 392,232 Kč | 18 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1 082,2399 Kč - 2 039,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 321,0032 Kč - 712,1684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 563,6383 Kč - 1 113,1116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1 145,8367 Kč - 2 485,9237 Kč | 42 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 426,4988 Kč - 880,8352 Kč | 26 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 204,1201 Kč - 503,3133 Kč | 10 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 255,8962 Kč - 493,3543 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 298,8454 Kč - 576,8568 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 246,6649 Kč - 532,4242 Kč | 11 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1 258,1321 Kč - 2 729,5365 Kč | 16 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi