Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482,248 Kč - 983,9584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 283,7817 Kč - 579,1705 Kč | 18 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
| 1 903,5264 Kč - 5 603,9079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 383,3883 Kč - 739,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1 074,5873 Kč - 2 073,6511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 364,4868 Kč - 742,506 Kč | 10 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 427,6259 Kč - 825,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1 150,1647 Kč - 2 218,8382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 227,0627 Kč - 462,3894 Kč | 3 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 483,4832 Kč - 986,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 4 327,5921 Kč - 12 323,5474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
|
||
| 230,4093 Kč - 444,2411 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 526,9883 Kč - 1 785,644 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
| 1 434,8083 Kč - 4 086,5445 Kč | 2 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 293,0745 Kč - 565,7564 Kč | 36 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 234,0862 Kč - 452,1317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 79,2543 Kč - 153,0777 Kč | 32 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4 313,6889 Kč - 12 284,0943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 123,492 Kč - 238,2962 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 313,3549 Kč - 604,4204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg