Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653,6832 Kč - 1 332,7232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 129,0504 Kč - 249,3431 Kč | 33 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 235,939 Kč - 456,077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 282,0151 Kč - 544,4518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 285,692 Kč - 551,5533 Kč | 14 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 842,3684 Kč - 1 625,4647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 2 231,7468 Kč - 6 355,0935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 178,8034 Kč - 344,8194 Kč | 18 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 283,7817 Kč - 579,1705 Kč | 18 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
|
||
| 368,695 Kč - 799,3183 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 348,8169 Kč - 756,709 Kč | 12 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 295,8761 Kč - 2 811,4226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 1 630,2439 Kč - 1 630,2439 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 037,7321 Kč - 1 037,7321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 466,3482 Kč - 466,3482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 370,476 Kč - 370,476 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 151,1548 Kč - 291,9524 Kč | 3 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 353,9012 Kč - 682,5373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1 469,3796 Kč - 1 469,3796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 307,8107 Kč - 307,8107 Kč | 2 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg