Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498,8371 Kč - 1 082,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 182,466 Kč - 351,921 Kč | 43 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 265,426 Kč - 512,8894 Kč | 14 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 272,7941 Kč - 527,0924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 337,9729 Kč - 1 007,6303 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 486,6143 Kč - 938,9821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 368,695 Kč - 1 328,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 224,8796 Kč - 433,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 455,2745 Kč - 878,2244 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1 809,1623 Kč - 1 809,1623 Kč | 4 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 2 879,0961 Kč - 2 879,0961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.89 in
175.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 295,8761 Kč - 2 811,4226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 1 630,2439 Kč - 1 630,2439 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 617,5902 Kč - 3 508,9522 Kč | 1 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 1 454,9163 Kč - 3 156,2421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 363,1222 Kč - 363,1222 Kč | 10 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10269923 | 329,9296 Kč - 329,9296 Kč | 61 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
|
| 945,5943 Kč - 945,5943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 469,3796 Kč - 1 469,3796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 602,7237 Kč - 602,7237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
170.0 kg
170.0 kg