Menu Vyhledávání

Kolečka pojezdová

Skladem

Široký výběr pojezdových koleček pro různá použití ve spoustě odvětví. Naše kolečka jsou dostupná v provedení z polyamidu, polyuretanu, pryže a termoplastu. Velký výběr barev včetně červené, modré, šedé, černé a bílé – v různých velikostech a s různou nosností.

Produktová řada: SR5629 ,SR5646, SR5767

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Barva Materiál kola Nosnost Koupit
19,6406 Kč - 41,7234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
Černá; šedá
polypropylen
20.0 kg
53,7004 Kč - 53,7004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
bílá
polyamid
80.0 kg
189,6317 Kč - 386,8694 Kč 2 Skladem
45.0 mm
černá
polypropylen
15.0 kg
147,6029 Kč - 147,6029 Kč 301 Skladem
100.0 mm
šedá
plast
80.0 kg
78,7448 Kč - 78,7448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
bílá
polyamid
90.0 kg
30,4408 Kč - 30,4408 Kč 22 Skladem
60.0 mm
bílá
polyamid
60.0 kg
1 031,6589 Kč - 2 937,9097 Kč 6 Skladem
125.0 mm
červená
litina
305.9 kg
66,2225 Kč - 66,2225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
plast
50.0 kg
29,9947 Kč - 41,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
šedá
plast
25.5 kg
89,9702 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
červená
polyamid
61.2 kg
261,2927 Kč - 504,0794 Kč 10 Skladem
125.0 mm
černá
ocel
110.0 kg
25,8532 Kč - 52,7827 Kč 1167 Skladem
40.0 mm
černá
mosaz
12.0 kg
189,6317 Kč - 386,8694 Kč 100 Skladem
45.0 mm
černá
polypropylen
15.0 kg
16,7892 Kč - 16,7892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
polypropylen
35.7 kg
134,9552 Kč - 188,9485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
bílá
polyamid
122.0 kg
75,175 Kč - 75,175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
bílá
polyamid
80.0 kg
14,8928 Kč - 15,5063 Kč 2256 Skladem
50.0 mm
bílá
polyamid
55.0 kg
19,4944 Kč - 27,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
černá
polypropylen
40.8 kg
38,975 Kč - 54,5928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
polypropylen
50.1 kg
102,0182 Kč - 102,0182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
plast
70.0 kg
  • z/ze 3
Kolo 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg polypropylen Černá; šedá

10352007

Cenové rozmezí
41,7234 Kč - 19,6406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    Černá; šedá
  • Nosnost
    20.0 kg
  • Průměr kola
    30.0 mm
  • Šířka kola
    17.5 mm
Kolo 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg polyamid bílá

10270424

Cenové rozmezí
53,7004 Kč - 53,7004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    80.0 kg
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolečka kulová čtvercová deska 45.0 mm 15.0 kg polypropylen černá

10292280

Cenové rozmezí
386,8694 Kč - 189,6317 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    15.0 kg
  • Průměr kola
    45.0 mm
  • Šířka kola
    28.0 mm
Kolo 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg plast šedá

10270462

Cenové rozmezí
147,6029 Kč - 147,6029 Kč

Skladové zásoby
301 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá
  • Nosnost
    80.0 kg
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    28.0 mm
Kolo 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg polyamid bílá

10270431

Cenové rozmezí
78,7448 Kč - 78,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    90.0 kg
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm
Kolo 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg polyamid bílá

10270400

Cenové rozmezí
30,4408 Kč - 30,4408 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    60.0 kg
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolo 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg litina červená

10209158

Cenové rozmezí
2 937,9097 Kč - 1 031,6589 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    litina
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    305.9 kg
  • Průměr kola
    125.0 mm
  • Šířka kola
    30.0 mm
Kolo 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg plast černá

10270479

Cenové rozmezí
66,2225 Kč - 66,2225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    50.0 kg
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    25.0 mm
Kolo 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg plast šedá

10209226

Cenové rozmezí
41,9869 Kč - 29,9947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá
  • Nosnost
    25.5 kg
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolo 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg polyamid červená

10209127

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 89,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    61.2 kg
  • Průměr kola
    63.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolo 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg ocel černá

10270387

Cenové rozmezí
504,0794 Kč - 261,2927 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    ocel
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    110.0 kg
  • Průměr kola
    125.0 mm
  • Šířka kola
    37.5 mm
Kolo 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg mosaz černá

10292341

Cenové rozmezí
52,7827 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
1167 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    12.0 kg
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    9.6 mm
Kolečka otočná 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Cenové rozmezí
386,8694 Kč - 189,6317 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    15.0 kg
  • Průměr kola
    45.0 mm
  • Šířka kola
    28.0 mm
Kolo 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg polypropylen černá

10209301

Cenové rozmezí
16,7892 Kč - 16,7892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    35.7 kg
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolo 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg polyamid bílá

10209288

Cenové rozmezí
188,9485 Kč - 134,9552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    122.0 kg
  • Průměr kola
    125.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm
Kolo 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg polyamid bílá

10270417

Cenové rozmezí
75,175 Kč - 75,175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    80.0 kg
  • Průměr kola
    75.0 mm
  • Šířka kola
    23.0 mm
Kolo 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg polyamid bílá

10270394

Cenové rozmezí
15,5063 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
2256 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    55.0 kg
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    17.0 mm
Kolo 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg polypropylen černá

10209318

Cenové rozmezí
27,3033 Kč - 19,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    40.8 kg
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
Kolo 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg polypropylen černá

10209325

Cenové rozmezí
54,5928 Kč - 38,975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    50.1 kg
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
Kolo 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg plast černá

10270486

Cenové rozmezí
102,0182 Kč - 102,0182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    70.0 kg
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    30.0 mm