Menu Vyhledávání

Kolečka pojezdová

Skladem

Široký výběr pojezdových koleček pro různá použití ve spoustě odvětví. Naše kolečka jsou dostupná v provedení z polyamidu, polyuretanu, pryže a termoplastu. Velký výběr barev včetně červené, modré, šedé, černé a bílé – v různých velikostech a s různou nosností.

Produktová řada: SR5629 ,SR5646, SR5767

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Barva Materiál kola Nosnost Koupit
16,7892 Kč - 16,7892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
polypropylen
35.7 kg
38,975 Kč - 54,5928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
polypropylen
50.1 kg
10292358 28,7397 Kč - 58,605 Kč 303 Skladem
50.0 mm
černá
termoplast
15.0 kg
73,4598 Kč - 149,3852 Kč 88 Skladem
50.0 mm
červená
polyamid
56.1 kg
40,481 Kč - 56,6845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
šedá
plast
61.2 kg
464,8412 Kč - 650,7777 Kč 12 Skladem
125.0 mm
modrá
plast
203.1 kg
189,6317 Kč - 386,8694 Kč 100 Skladem
45.0 mm
černá
polypropylen
15.0 kg
134,9552 Kč - 188,9485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
bílá
polyamid
122.0 kg
30,4408 Kč - 30,4408 Kč 38 Skladem
60.0 mm
bílá
polyamid
60.0 kg
19,4944 Kč - 27,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
černá
polypropylen
40.8 kg
46,491 Kč - 65,0791 Kč 28 Skladem
80.0 mm
šedá
plast
61.2 kg
89,9702 Kč - 256,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
červená
polyamid
61.2 kg
886,1894 Kč - 2 523,4615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
červená
litina
229.4 kg
2 780,0393 Kč - 7 916,6519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
červená
litina
968.7 kg
118,1102 Kč - 228,2913 Kč 41 Skladem
80.0 mm
černá
ocel
50.0 kg
25,8532 Kč - 52,7827 Kč 1167 Skladem
40.0 mm
černá
mosaz
12.0 kg
41,8336 Kč - 85,8007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
červená
polyamid
50.1 kg
23,9845 Kč - 33,5923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
šedá
plast
40.8 kg
131,9572 Kč - 184,7373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
šedá
plast
81.6 kg
66,2225 Kč - 66,2225 Kč 44 Skladem
75.0 mm
šedá tmavá
plast
60.0 kg
  • z/ze 3
Kolo 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg polypropylen černá

10209301

Cenové rozmezí
16,7892 Kč - 16,7892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    35.7 kg
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolo 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg polypropylen černá

10209325

Cenové rozmezí
54,5928 Kč - 38,975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    50.1 kg
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
Kolo 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg termoplast černá

10292358

Cenové rozmezí
58,605 Kč - 28,7397 Kč

Skladové zásoby
303 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    15.0 kg
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    11.8 mm
Kolo 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg polyamid červená

10209110

Cenové rozmezí
149,3852 Kč - 73,4598 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    56.1 kg
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolo 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg plast šedá

10209240

Cenové rozmezí
56,6845 Kč - 40,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá
  • Nosnost
    61.2 kg
  • Průměr kola
    63.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolo 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg plast modrá

10209219

Cenové rozmezí
650,7777 Kč - 464,8412 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    modrá
  • Nosnost
    203.1 kg
  • Průměr kola
    125.0 mm
  • Šířka kola
    36.0 mm
Kolečka otočná 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Cenové rozmezí
386,8694 Kč - 189,6317 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    15.0 kg
  • Průměr kola
    45.0 mm
  • Šířka kola
    28.0 mm
Kolo 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg polyamid bílá

10209288

Cenové rozmezí
188,9485 Kč - 134,9552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    122.0 kg
  • Průměr kola
    125.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm
Kolo 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg polyamid bílá

10270400

Cenové rozmezí
30,4408 Kč - 30,4408 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
  • Nosnost
    60.0 kg
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolo 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg polypropylen černá

10209318

Cenové rozmezí
27,3033 Kč - 19,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    40.8 kg
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
Kolo 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg plast šedá

10209257

Cenové rozmezí
65,0791 Kč - 46,491 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá
  • Nosnost
    61.2 kg
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm
Kolo 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg polyamid červená

10209127

Cenové rozmezí
256,6361 Kč - 89,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    61.2 kg
  • Průměr kola
    63.0 mm
  • Šířka kola
    22.0 mm
Kolo 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg litina červená

10209141

Cenové rozmezí
2 523,4615 Kč - 886,1894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    litina
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    229.4 kg
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    30.0 mm
Kolo 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg litina červená

10209189

Cenové rozmezí
7 916,6519 Kč - 2 780,0393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    litina
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    968.7 kg
  • Průměr kola
    200.0 mm
  • Šířka kola
    50.0 mm
Kolo 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg ocel černá

10270363

Cenové rozmezí
228,2913 Kč - 118,1102 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    ocel
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    50.0 kg
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    25.0 mm
Kolo 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg mosaz černá

10292341

Cenové rozmezí
52,7827 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
1167 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    termoplast
  • Barva
    černá
  • Nosnost
    12.0 kg
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    9.6 mm
Kolo 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg polyamid červená

10209103

Cenové rozmezí
85,8007 Kč - 41,8336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    Polyamid 6
  • Barva
    červená
  • Nosnost
    50.1 kg
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolo 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg plast šedá

10209233

Cenové rozmezí
33,5923 Kč - 23,9845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá
  • Nosnost
    40.8 kg
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    18.0 mm
Kolo 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg plast šedá

10209271

Cenové rozmezí
184,7373 Kč - 131,9572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá
  • Nosnost
    81.6 kg
  • Průměr kola
    125.0 mm
  • Šířka kola
    27.0 mm
Kolo 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg plast šedá tmavá

10270523

Cenové rozmezí
66,2225 Kč - 66,2225 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Barva
    šedá tmavá
  • Nosnost
    60.0 kg
  • Průměr kola
    75.0 mm
  • Šířka kola
    24.0 mm