Menu Vyhledávání

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Skladem

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Pro použití s Druh příslušenství Koupit
178,2948 Kč - 213,3514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
kolečka se slepým otvorem
Desky montážní - ke kolečkům
8,7282 Kč - 10,1212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
50mm kryté
Deska montážní
175,729 Kč - 208,3454 Kč 110 Skladem
ocel
kolečka se slepým otvorem
Desky montážní - ke kolečkům
5,2312 Kč - 5,942 Kč 43 Skladem
ocel
50mm kryté
čep se závitem
5,8141 Kč - 6,7096 Kč 1450 Skladem
ocel
32 mm, 40 mm – kryté
čep se závitem
21,1678 Kč - 25,1001 Kč 10 Skladem
ocel
kolečka se slepým otvorem
Čepy závitové - ke kolečkům
59,2921 Kč - 70,2804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
kolečka se slepým otvorem
Čepy závitové - ke kolečkům
5,2596 Kč - 5,2596 Kč 300 Skladem
ocel
50mm kryté
Pouzdro pro čep se zámkem
4,9611 Kč - 5,7571 Kč 90 Skladem
ocel
50mm kryté
Čep se zámkem
50,8139 Kč - 60,2543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
kolečka se slepým otvorem
Čepy závitové - ke kolečkům
5,8141 Kč - 6,7096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
40,0 mm - nekrytá
čep se závitem
4,6626 Kč - 5,3022 Kč 100 Skladem
ocel
50mm kryté
čep se závitem
4,9895 Kč - 5,8141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
32 mm, 40 mm – kryté
Čep se zámkem
4,2646 Kč - 4,9611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
32 mm, 40 mm – kryté
čep se závitem
5,1175 Kč - 5,9135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
50mm kryté
čep se závitem
40,9421 Kč - 48,9902 Kč 156 Skladem
ocel
kolečka se slepým otvorem
Čepy závitové - ke kolečkům
4,2788 Kč - 4,9611 Kč 390 Skladem
ocel
40,0 mm - nekrytá
čep se závitem
54,537 Kč - 65,2604 Kč 180 Skladem
ocel
kolečka se slepým otvorem
Desky montážní - ke kolečkům
4,9611 Kč - 5,7713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
40,0 mm - nekrytá
Čep se zámkem
4,9185 Kč - 5,5723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
50mm kryté
čep se závitem
  • z/ze 2
Desky montážní - ke kolečkům 65.0 mm 65.0 mm ocel

10193501

Cenové rozmezí
213,3514 Kč - 178,2948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    Desky montážní - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Desky montážní - ke kolečkům 38.0 mm 38.0 mm ocel

10299531

Cenové rozmezí
10,1212 Kč - 8,7282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    Deska montážní
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Desky montážní - ke kolečkům 65.0 mm 65.0 mm ocel

10193495

Cenové rozmezí
208,3454 Kč - 175,729 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    Desky montážní - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M10x25 ocel přírodní

10299579

Cenové rozmezí
5,942 Kč - 5,2312 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x25 ocel přírodní

10299623

Cenové rozmezí
6,7096 Kč - 5,8141 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    32 mm, 40 mm – kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x15 ocel přírodní

10193433

Cenové rozmezí
25,1001 Kč - 21,1678 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čepy závitové - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M12x25 ocel přírodní

10193471

Cenové rozmezí
70,2804 Kč - 59,2921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čepy závitové - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Pouzdra montážní - ke kolečkům 50mm kryté ocel přírodní

10299593

Cenové rozmezí
5,2596 Kč - 5,2596 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    Pouzdro pro čep se zámkem
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům 38.0 mm 50,0 mm - krytá ocel

10299548

Cenové rozmezí
5,7571 Kč - 4,9611 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čep se zámkem
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M10x25 ocel přírodní

10193464

Cenové rozmezí
60,2543 Kč - 50,8139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čepy závitové - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x25 ocel přírodní

10299654

Cenové rozmezí
6,7096 Kč - 5,8141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    40,0 mm - nekrytá
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M10x15 ocel přírodní

10299562

Cenové rozmezí
5,3022 Kč - 4,6626 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm - krytá ocel

10299616

Cenové rozmezí
5,8141 Kč - 4,9895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čep se zámkem
  • Pro použití s
    32 mm, 40 mm – kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x15 ocel přírodní

10299609

Cenové rozmezí
4,9611 Kč - 4,2646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    32 mm, 40 mm – kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x15 ocel přírodní

10299524

Cenové rozmezí
5,9135 Kč - 5,1175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M10x25 ocel přírodní

10193457

Cenové rozmezí
48,9902 Kč - 40,9421 Kč

Skladové zásoby
156 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čepy závitové - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x15 ocel přírodní

10299630

Cenové rozmezí
4,9611 Kč - 4,2788 Kč

Skladové zásoby
390 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    40,0 mm - nekrytá
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Desky montážní - ke kolečkům 38.0 mm 38.0 mm ocel

10193488

Cenové rozmezí
65,2604 Kč - 54,537 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • Druh příslušenství
    Desky montážní - ke kolečkům
  • Pro použití s
    kolečka se slepým otvorem
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům 38.0 mm 40,0 mm - nekrytá ocel

10299647

Cenové rozmezí
5,7713 Kč - 4,9611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    Čep se zámkem
  • Pro použití s
    40,0 mm - nekrytá
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Čepy montážní - ke kolečkům M8x25 ocel přírodní

10299555

Cenové rozmezí
5,5723 Kč - 4,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Druh příslušenství
    čep se závitem
  • Pro použití s
    50mm kryté
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Materiál (podrobně)
    ocel