Menu Vyhledávání

Kolečka odolná vysokým teplotám

Skladem

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Materiál kola Nosnost Koupit
1 581,004 Kč - 3 429,732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
120.0 kg
1 444,1244 Kč - 3 132,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
100.0 kg
1 235,3189 Kč - 4 454,7446 Kč 4 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
150.0 kg
970,3726 Kč - 2 105,9489 Kč 10 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
838,764 Kč - 3 023,7105 Kč 14 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
712,4125 Kč - 1 545,9457 Kč 36 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
100.0 kg
828,236 Kč - 2 986,1727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
150.0 kg
75,4957 Kč - 161,6424 Kč 190 Skladem
40.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
25.0 kg
1 502,0361 Kč - 3 258,8966 Kč 11 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
fenol
100.0 kg
85,982 Kč - 186,923 Kč 91 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
40.0 kg
1 638,9158 Kč - 5 909,527 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
fenol
150.0 kg
119,3095 Kč - 258,9344 Kč 33 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
50.0 kg
156,1649 Kč - 339,3726 Kč 270 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
1 179,1782 Kč - 2 557,935 Kč 4 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
120.0 kg
728,2117 Kč - 1 579,6531 Kč 8 Skladem
80.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
100.0 kg
178,9921 Kč - 388,4016 Kč 27 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
124,5805 Kč - 270,4255 Kč 240 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
70,1968 Kč - 152,4495 Kč 40 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
35.0 kg
993,158 Kč - 2 154,2118 Kč 9 Skladem
100.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
fenol
120.0 kg
1 116,0094 Kč - 2 421,5731 Kč 20 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
100.0 kg
  • z/ze 2
Kolečko 100.0 mm 120.0 kg Otvor pro šroub černá

10277546

Cenové rozmezí
3 429,732 Kč - 1 581,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    120.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg Otvor pro šroub černá

10277539

Cenové rozmezí
3 132,4936 Kč - 1 444,1244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277485

Cenové rozmezí
4 454,7446 Kč - 1 235,3189 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg šroubovací 100.0 mm černá

10277409

Cenové rozmezí
2 105,9489 Kč - 970,3726 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Materiál kola
    fenol
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg šroubovací 100.0 mm černá

10277393

Cenové rozmezí
3 023,7105 Kč - 838,764 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kola
    fenol
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg šroubovací černá

10277379

Cenové rozmezí
1 545,9457 Kč - 712,4125 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277386

Cenové rozmezí
2 986,1727 Kč - 828,236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 40.0 mm 25.0 kg uchycení šroubem černá

10277577

Cenové rozmezí
161,6424 Kč - 75,4957 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    17.5 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Nosnost
    25.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277492

Cenové rozmezí
3 258,8966 Kč - 1 502,0361 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem černá

10277591

Cenové rozmezí
186,923 Kč - 85,982 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Nosnost
    40.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg šroubovací černá

10277508

Cenové rozmezí
5 909,527 Kč - 1 638,9158 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem černá

10277607

Cenové rozmezí
258,9344 Kč - 119,3095 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Nosnost
    50.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277621

Cenové rozmezí
339,3726 Kč - 156,1649 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná
Kolečko 100.0 mm 120.0 kg Otvor pro šroub černá

10277522

Cenové rozmezí
2 557,935 Kč - 1 179,1782 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    120.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg Otvor pro šroub černá

10277416

Cenové rozmezí
1 579,6531 Kč - 728,2117 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277638

Cenové rozmezí
388,4016 Kč - 178,9921 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277614

Cenové rozmezí
270,4255 Kč - 124,5805 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.5 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem černá

10277584

Cenové rozmezí
152,4495 Kč - 70,1968 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Nosnost
    35.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 100.0 mm 120.0 kg Otvor pro šroub černá

10277447

Cenové rozmezí
2 154,2118 Kč - 993,158 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    120.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277478

Cenové rozmezí
2 421,5731 Kč - 1 116,0094 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol