Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687,2923 Kč - 1 956,8701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 1 051,8796 Kč - 2 281,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 654,861 Kč - 1 864,55 Kč | 12 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
termoplast
|
|
||
| 934,3912 Kč - 2 026,3075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 800,0265 Kč - 2 278,0178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
polyamid
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 537,4732 Kč - 1 530,7775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 866,4405 Kč - 2 467,3923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
pryž
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 539,01 Kč - 1 534,7227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
termoplast
|
|
||
| 982,2771 Kč - 2 797,2196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
pryž
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 621,7401 Kč - 1 348,5045 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 434,0031 Kč - 1 236,4579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 724,7507 Kč - 1 571,8085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1 487,4482 Kč - 3 226,4684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 733,7849 Kč - 1 592,3241 Kč | 36 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 853,0831 Kč - 3 075,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1 272,3785 Kč - 4 588,387 Kč | 4 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 999,4838 Kč - 2 169,1274 Kč | 10 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol
|
|
||
| 1 688,0833 Kč - 6 086,8129 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
fenol
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 122,8887 Kč - 266,7024 Kč | 17 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 863,927 Kč - 3 114,4219 Kč | 14 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
fenol