Menu Vyhledávání

Kolečka dvojitá 100.0 mm 70.0 kg uchycení šroubem šedá

Dvojité kolečko s otočnou montážní deskou má brzdu a upevňuje se pomocí šroubů. Kryt a běhoun jsou vyrobeny z šedé termoplastické pryže.
Nové objednací číslo:

10292624

Staré objednací číslo:

499650

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 11 2 723,4079 Kč
12 + 1 259,8334 Kč
Standardní balení: 12

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 723,41 Kč

1 x 2 723,4079 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Materiál pouzdra na kolečka zinek tlakově litý
Barva šedá
Typ kolečka Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
Způsob montáže Threaded Stem
Nosnost 70.0 kg
Průměr kola 100.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás