Menu Vyhledávání

Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem červená

Vhodné pro aplikace s lehkým zatížením, na zařízení do nemocnic a prodejen, vitríny apod. Dobrá odolnost vůči opotřebení, mastnotě a vedlejším ropným produktů
Nové objednací číslo:

10277867

Staré objednací číslo:

494750

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
8 - 79 254,0775 Kč
80 + 117,4882 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 8

Cena celkem:

2 032,62 Kč

8 x 254,0775 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) plast
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva červená
Typ kolečka Kolečka otočná - s montážní deskou
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Nosnost 35.0 kg
Šířka kola 18.5 mm
Průměr kola 50.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás