Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč 1 Skladem
přírodní
s rukojetí
hliník
2
160.0 mm
1 874,6965 Kč - 1 874,6965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
200.0 mm
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč 1 Skladem
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
200.0 mm
1 795,3173 Kč - 1 795,3173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
s rukojetí
hliník
2
140.0 mm
1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
150.0 mm
999,0099 Kč - 999,0099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
160.0 mm
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč 25 Skladem
černá
Bez rukojeti
ocel
4
250.0 mm
974,0369 Kč - 974,0369 Kč 9 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
2
130.0 mm
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč 2 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
0
150.0 mm
1 246,9068 Kč - 1 384,1071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
6 596,6581 Kč - 16 088,7277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
200.0 mm
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
160.0 mm
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč 39 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
0
200.0 mm
1 254,3392 Kč - 1 392,3902 Kč 42 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
527,8426 Kč - 585,9356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
1 081,2178 Kč - 1 200,2345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
200.0 mm
323,2902 Kč - 358,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
99.0 mm
1 717,7582 Kč - 1 906,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
200.0 mm
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
702,0239 Kč - 779,2627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
160.0 mm
  • z/ze 3
utahovací kolečko 160.0 mm Otvor 14.0 mm 21.0 mm hliník

10271032

Cenové rozmezí
2 283,3966 Kč - 2 283,3966 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    39.0 mm
  • Délka rukojeti
    96.0 mm
  • Průměr středu
    36.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271124

Cenové rozmezí
1 874,6965 Kč - 1 874,6965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    86.0 mm
  • Průměr středu
    44.0 mm
  • Celková výška
    147.0 mm
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271193

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 140.0 mm Otvor 14.0 mm 19.5 mm hliník

10271025

Cenové rozmezí
1 795,3173 Kč - 1 795,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    140.0 mm
  • Výška ručního kola
    36.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    36.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kola ovládací 150.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271117

Cenové rozmezí
1 279,4725 Kč - 1 279,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    150.0 mm
  • Výška ručního kola
    53.0 mm
  • Výška rukojeti
    76.0 mm
  • Průměr středu
    38.0 mm
  • Celková výška
    129.0 mm
Kola ovládací 160.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271186

Cenové rozmezí
999,0099 Kč - 999,0099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    56.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 250.0 mm 17.0 mm ocel černá

10271070

Cenové rozmezí
1 947,972 Kč - 1 947,972 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    47.0 mm
  • Celkový průměr
    250.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 130.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271216

Cenové rozmezí
974,0369 Kč - 974,0369 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    130.0 mm
  • Výška ručního kola
    50.0 mm
  • Výška rukojeti
    66.0 mm
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Celková výška
    116.0 mm
Kola ovládací 150.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271148

Cenové rozmezí
1 705,1485 Kč - 1 705,1485 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    150.0 mm
  • Výška ručního kola
    53.0 mm
  • Výška rukojeti
    98.0 mm
  • Celkový průměr
    150.0 mm
  • Celková výška
    151.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189719

Cenové rozmezí
1 384,1071 Kč - 1 246,9068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel přírodní

10271087

Cenové rozmezí
16 088,7277 Kč - 6 596,6581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    41.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kola ovládací 160.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271223

Cenové rozmezí
1 248,1629 Kč - 1 248,1629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    56.0 mm
  • Výška rukojeti
    76.0 mm
  • Celkový průměr
    160.0 mm
  • Celková výška
    132.0 mm
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271155

Cenové rozmezí
2 247,1572 Kč - 2 247,1572 Kč

Skladové zásoby
39 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    98.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189726

Cenové rozmezí
1 392,3902 Kč - 1 254,3392 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189658

Cenové rozmezí
585,9356 Kč - 527,8426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189795

Cenové rozmezí
1 200,2345 Kč - 1 081,2178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189689

Cenové rozmezí
358,8906 Kč - 323,2902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 200.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 34.0 mm polypropylen černá

10189801

Cenové rozmezí
1 906,7903 Kč - 1 717,7582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    50.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 8.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189894

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 16.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189740

Cenové rozmezí
779,2627 Kč - 702,0239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    51.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm